尽量缩短开关节点的上升和下降时间,以最大限度地减少开关损耗。对于防止电场和磁场辐射以及高频谐振问题,采用合适的元件布局来最大限度地简化高频电流路径环路非常重要。必须按照所示顺序遵循以下 PCB 布局优先顺序列表,以确保布局合理:
- 将输入电容器尽可能靠近 PMID 引脚和 PGND 引脚连接放置,并使用尽可能短的铜布线连接或 PGND 层。
- 将电感器输入端子尽可能靠近 SW 引脚放置。最大限度地减小此布线的覆铜面积,以减少电场和磁场辐射,但应确保该布线足够宽,能够承载充电电流。不要为此连接并联使用多个层。最大限度地降低从此部分到任何其他布线或层的寄生电容。
- 将输出电容器靠近电感器和 IC 放置。通过短铜布线连接或 PGND 层,将接地连接绑定至 IC 地。
- 模拟地 (AGND) 与电源地 (PGND) 应分开布线和连接。使用电源焊盘作为单一接地连接点将 AGND 和 PGND 连接在一起,或使用 0Ω 电阻进行连接。
- 使用单个接地连接将 PGND 连接到 IC 正下方的充电器 ANGD。使用接地覆铜但避免使用电源引脚,以减少电感和电容噪声耦合。
- 将去耦电容器靠近 IC 引脚放置,并尽量缩短布线连接。
- IC 封装背面裸露的电源板应焊接至 PCB 接地面,这一点非常重要。确保连接到其他层上接地层的 IC 位置正下方具有足够的散热孔。
- 散热孔尺寸和数量对于给定的电流路径是足够的。
如需了解建议的元件放置方式以及布线和通孔位置,请参阅 EVM 设计。有关 QFN 信息,请参阅 Quad Flatpack No-Lead 逻辑封装 和 QFN/SON PCB 连接。