ZHCUBK7A
March 2020 – December 2023
BQ25616
1
BQ25616、BQ25616J BMS026 评估模块
商标
1
简介
1.1
EVM 特性
1.2
I/O 说明
2
测试总结
2.1
设备
2.2
设备设置
2.3
测试步骤
2.3.1
初始设置
2.3.2
充电模式验证
2.3.3
升压模式验证
2.3.4
实用技巧
3
PCB 布局准则
4
电路板布局
5
原理图
6
物料清单
7
修订历史记录
2.3.2
充电模式验证
PS1 应从
节 2.3.1
开启。
启用负载 #1。
调节 R12 电位器,将充电电流限值增加至 1A
测量 → IBAT(流入负载 #1 的电流)= 1.0A±25mA
记录 IBAT 测量值
将负载 #1 更改为 2.5V
测量 → VSYS(SYS-TP14 和 PGND-TP24)= 3.65V±0.3V
测量 → IBAT(流入负载 #1 的电流)= 先前 IBAT 结果的 5% ≈ 50mA±15mA