ZHCUBK7A
March 2020 – December 2023
BQ25616
1
BQ25616、BQ25616J BMS026 评估模块
商标
1
简介
1.1
EVM 特性
1.2
I/O 说明
2
测试总结
2.1
设备
2.2
设备设置
2.3
测试步骤
2.3.1
初始设置
2.3.2
充电模式验证
2.3.3
升压模式验证
2.3.4
实用技巧
3
PCB 布局准则
4
电路板布局
5
原理图
6
物料清单
7
修订历史记录
2.1
设备
本节列出了测试此 EVM 所需的电源。
电源:
电源 #1 (PS1):需要一个能够提供 5V 电压、3A 电流的电源。虽然此器件能够处理更大的电压和电流,但在此过程中无需这样。
负载:
负载 #1(四象限电源,恒定电压 < 4.5V):一个“Kepco”负载,BOP,20-5M,0V 至 ±20V 直流电压,0A 至 ±5A 电流(或更高)
替代选项
:一个 0-20V/0-5A >30W 直流电子负载设置为恒定电压负载模式。
负载 #2(电子或电阻负载):10Ω、5W(或更高)
仪表:
(6 个)“Fluke 75”万用表(性能相当或更高)。
替代选项
:(4 个)等效电压表和(2 个)等效电流表。此电流表必须能够测量至少达 5A 的电流。