ZHCUBK7A March   2020  – December 2023 BQ25616

 

  1.   1
  2.   BQ25616、BQ25616J BMS026 评估模块
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 I/O 说明
  5. 2测试总结
    1. 2.1 设备
    2. 2.2 设备设置
    3. 2.3 测试步骤
      1. 2.3.1 初始设置
      2. 2.3.2 充电模式验证
      3. 2.3.3 升压模式验证
      4. 2.3.4 实用技巧
  6. 3PCB 布局准则
  7. 4电路板布局
  8. 5原理图
  9. 6物料清单
  10. 7修订历史记录

I/O 说明

表 1-2 列出了此 EVM 上提供的输入和输出连接及其相应的说明。

表 1-2 EVM I/O 连接
插孔说明
J1(2) – VAC充电器输入电压的正电源轨。
J1(1) – GND接地。
J2(1) – SYSTEM充电器系统输出电压的正电源轨,通常连接到系统负载。
J2(2) – GND接地。
J3(1) – PMID反向升压模式 (OTG) 下移动电源应用的充电器输出电压正电源轨。在正向降压模式下,该输出还与 VIN 输入轨共享电源轨。
J3(2) – GND接地。
J4输入源 Micro B USB 端口。
J5-BATSNS_ICHGBATSNS 或 ICHG 引脚连接。
J5(3) – ICHGICHG 引脚外部连接。
J5(2) – BATTERY充电器电池输入的正电源轨,连接到外部电池的正极端子。
J5(1) – GND接地。
J6USB2ANY 10 引脚连接器。
J7适用于 EV2300/2400 接口板的 I2C 4 引脚连接器。

表 1-3 列出了此 EVM 上的跳线、分流器和开关安装及对应的描述。

表 1-3 EVM 跳线、分流器和开关装置
插孔 说明 BQ25616 设置 BQ25616J 设置
JP1 VBUS 附加电容连接。 未安装 未安装
JP2 SYS 附加电容连接。 未安装 未安装
JP3 PMID 附加电容连接。 未安装 未安装
JP4 BAT 附加电容连接。 未安装 未安装
JP5 I/O 上拉电源轨选择。选择使用 BAT 或 SYS 作为 /CE、STAT、OTG 和 PG 引脚的上拉电源轨。 短上拉至 SYS 短上拉至 SYS
JP6 Micro B USB 输入 D+ 与充电器 D+ 引脚连接。 已安装 已安装
JP7 ICHG 与 BAT 或电池连接。 未安装 未安装
JP8 ICHG 电阻器设置连接。必须连接以使充电正常运行。 已安装 已安装
JP9 Micro B USB 输入 D+ 与充电器 D+ 引脚连接。 已安装 已安装
JP10 PSEL 引脚输入电流选择。将此引脚连接到启用 PSEL 的充电器上的高电平,以选择 500mA 默认输入电流限制。将此引脚连接到启用 PSEL 的充电器上的低电平,以选择 2.4A 默认输入电流限制。 未安装 未安装
JP11 REGN 连接到 TS 网络。必须连接以使热敏电阻检测正常运行。 已安装 已安装
JP12 ILIM 电阻器设置连接。必须连接才能使“未知适配器”输入电流限制正常运行。 已安装 已安装
JP13 连接 STAT 引脚和 LED 指示器。指示当前充电器状态。 已安装 已安装
JP14 连接 /PG 引脚 LED 指示器。在支持 /PG 的充电器上,这指示电源正常状态。 已安装 已安装
JP15 ICHG、ILIM、AGND 接头连接点。 未安装 未安装
JP16 设置热敏电阻 NORMAL 的温度。连接跳线以模拟充电器进入 TNORMAL (T2-T3) 温度区域。 已安装 已安装
JP17 /CE 引脚接地,以启用充电。当移除时,/CE 引脚会上拉,以禁用充电。 已安装 已安装
JP18 设置热敏电阻 HOT 的温度。连接跳线以模拟充电器进入 THOT (>T5) 温度区域。 未安装 未安装
JP19 D- 至 /PG 电源轨连接 未安装 未安装
JP20 OTG 引脚接地以禁用 OTG 升压模式。移除后,OTG 升压模式仅在仅使用电池工作时启用。 已安装 已安装
JP21 VSET 引脚设置连接。保持悬空,以将 VBATREG 设置为 4.208V。连接 10kΩ 接地电阻,将 VBATREG 设置为 4.100V。直接接地以将 VBATREG 设置为 4.352V 未安装 未安装
S1 /QON 引脚下拉。无功能。 未组装 未组装
S2 PG 和/STAT LED 旁路开关。 1-4:开路、2-3:开路 1-4:开路、2-3:开路

表 1-4 列出了该 EVM 的建议运行条件。

表 1-4 建议运行的条件
符号说明最小值典型值最大值单位
VVBUS、VVAC施加到 VAC 和 VBUS 引脚的输入电压4.013.5V
VBAT施加到 BAT 引脚的电池电压4.35V
IVBUSVBUS 的输入电流3.2A
ISW输出电流 (SW)3.2A
IBAT快速充电电流3.0A
流经内部 BATFET 的 RMS 放电电流6.0A)