ZHCUBK7A
March 2020 – December 2023
BQ25616
1
BQ25616、BQ25616J BMS026 评估模块
商标
1
简介
1.1
EVM 特性
1.2
I/O 说明
2
测试总结
2.1
设备
2.2
设备设置
2.3
测试步骤
2.3.1
初始设置
2.3.2
充电模式验证
2.3.3
升压模式验证
2.3.4
实用技巧
3
PCB 布局准则
4
电路板布局
5
原理图
6
物料清单
7
修订历史记录
2.3.4
实用技巧
连接到各种电源、电池和负载的导线和电缆都具有电阻。电流表也具有串联电阻。充电器会根据 VAC/VBUS 引脚(使用 VINDPM 功能)、BAT 引脚(作为正常端接的一部分)和 TS 引脚(通过电池热敏电阻的电池温度监控功能)处检测到的电压,动态减小充电电流。
因此,必须使用电压表在尽可能靠近 IC 引脚的位置测量电压,而不要依赖于电源的数字读数。如果没有电池热敏电阻,请确保分流器 jp16 就位。
使用可像电池仿真器那样拉出和灌入电流的源表时,TI 强烈建议在 EVM BATTERY 和 GND 连接器处添加一个 (1000+ μF) 大电容器,以防 BAT 引脚处因为充电器输出和源表输入在各自调节环路带宽内的阻抗不匹配而出现振荡。
通过将源表配置用于 4 线检测,便无需单独的电压表来测量 BAT 引脚处的电压。采用 4 线检测时,应始终确保连接检测导线,以防电源线上意外出现过压
为了精确测量输入和输出电流,尤其是在电池充电电流调节靠近终端时,与电池或电池模拟器串联的电流表不应设置为自动量程,而可能需要完全移除。测量充电电流的另一种方法是使用带有霍尔效应电流探针的示波器或通过在 BMS026 EVM 上组装的相关检测电阻上进行差分电压测量。