ZHCUBK7A
March 2020 – December 2023
BQ25616
1
BQ25616、BQ25616J BMS026 评估模块
商标
1
简介
1.1
EVM 特性
1.2
I/O 说明
2
测试总结
2.1
设备
2.2
设备设置
2.3
测试步骤
2.3.1
初始设置
2.3.2
充电模式验证
2.3.3
升压模式验证
2.3.4
实用技巧
3
PCB 布局准则
4
电路板布局
5
原理图
6
物料清单
7
修订历史记录
2.2
设备设置
根据以下说明来设置设备:
请查看
表 1-2
中的 EVM 连接。
将 PS1 设置为 5V DC、3A 电流限值,然后关闭电源。
将 PS1 的输出与一个电流表串联在一起,然后连接到 J1(VAC 和 GND)。
在 TP7 (VBUS) 和 TP25 (PGND) 之间或 J1 上连接一个电压表。
打开负载 #1,设置为恒压模式并将输出设置为 3.7V,然后禁用负载。如
图 2-1
中所示,将负载与电流表(万用表)串联到 J5(BATTERY 和 GND)接地侧。
在 TP15 (BAT) 和 TP24 (PGND) 之间或者在 J4-2 和 J4-1 之间连接一个电压表,如
图 2-1
中所示。
在 TP14 (SYS) 和 TP24 (PGND) 之间或者在 J2-1 和 J2-2 之间连接一个电压表,如
图 2-1
中所示。
按
表 1-3
中所示安装分流器。
图 2-1
用于 BMS026 EVM 的原始测试设置