ZHCUBH5 November   2023 DAC80504 , DAC80508

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
      1. 2.1.1 硬件工作原理
      2. 2.1.2 跳线定义
      3. 2.1.3 连接器定义
      4. 2.1.4 测试点
    2. 2.2 硬件预览
      1. 2.2.1 静电放电警告
      2. 2.2.2 连接 FTDI 数字控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 软件安装
    2. 3.2 软件概述
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 软件特性
        1. 3.2.2.1 “Low Level Configuration”页面
        2. 3.2.2.2 “High Level Configuration”页面
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6相关文档

连接 FTDI 数字控制器

要将 EVM 板上的 FTDI 数字控制器连接到计算机,请将 USB 连接器与 J3 连接器对齐并连接牢固。验证连接是否紧密;连接松动可能会导致运行时断时续。100mil 接头 (J15) 用于外部通信。表 3-6 列出了 J15 引脚定义。要使用外部通信,请闭合跳线 J1 以禁用与 FTDI 控制器的连接。

表 2-6 数字接头 J15 引脚定义
引脚定义
2

DAC80508:POCI

DAC80508C:CLEAR

如果使用 DAC80508 的 CLEAR 版本,TI 建议使用 R33 安装一个上拉至 VIO 的电阻器。

4CS
6PICO
8SCLK
1、3、5、7

此外,该电路板还为 DAC80504 数字引脚提供了专用的 100mil 接头。DUT 通过 0Ω 电阻器连接到此接头,默认情况下未组装这些电阻器。如果使用 DAC80504,则 TI 建议组装 R29、R30、R31 和 R32,以将 GAIN、RSTSEL、REFDIV 和 LDAC 连接到 FTDI 和数字接头。表 3-7 列出了引脚定义。

表 2-7 数字接头 J9 引脚定义
引脚 定义
2 增益
4 RSTSEL
6 REFDIV
8 LDAC
1、3、5、7