ZHCUBH5 November   2023 DAC80504 , DAC80508

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
      1. 2.1.1 硬件工作原理
      2. 2.1.2 跳线定义
      3. 2.1.3 连接器定义
      4. 2.1.4 测试点
    2. 2.2 硬件预览
      1. 2.2.1 静电放电警告
      2. 2.2.2 连接 FTDI 数字控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 软件安装
    2. 3.2 软件概述
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 软件特性
        1. 3.2.2.1 “Low Level Configuration”页面
        2. 3.2.2.2 “High Level Configuration”页面
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6相关文档

“High Level Configuration”页面

High Level Configuration 页面用于设置 DAC805xxEVM GUI 的配置。该页面包含一个选项卡:如果选择了 DAC80504 器件,则为 DAC80504;如果选择了 DAC80508 器件,则为 DAC80508。这两个选项卡可作为配置 DAC80504 和 DAC80508 的基本功能和测试的快捷方式。

图 4-9 展示了 High Level Configuration 页面的 DAC80504 选项卡。此选项卡用于设置 DAC 的增益和输出。DAC80504 数字引脚也可以在此处控制。要使用数字引脚 GUI 功能,需要在电阻器 R29、R30、R31 和 R32 中组装 0Ω 电阻器。这些电阻器将数字引脚连接到 FTDI GPIO 引脚。默认情况下,GAIN、REFDIV 和 RSTEL GPIO 设置为 0V。如果 GAIN、REFDIV 或 RSTSEL 选项发生更改,DAC80504 需要进行上电复位,更改才会生效。请勿拔下 USB 电缆以复位电源,因为这也会复位 GPIO 引脚。也可以在此处开启和关闭内部基准和基准分频。

GUID-20231026-SS0I-BLCW-BZTC-XN6DHGZCWBTX-low.png图 3-9 “High Level Configuration”页面的“DAC80504”选项卡

图 4-10 展示了 High Level Configuration 页面中的 DAC80508 选项卡。此选项卡用于设置 DAC 的增益和输出。也可以在此处开启和关闭内部基准和基准分频。

GUID-20231026-SS0I-4X30-CHQJ-1C16K0PWHDM7-low.png图 3-10 “High Level Configuration”页面的“DAC80508”选项卡