ZHCUBH5 November   2023 DAC80504 , DAC80508

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
      1. 2.1.1 硬件工作原理
      2. 2.1.2 跳线定义
      3. 2.1.3 连接器定义
      4. 2.1.4 测试点
    2. 2.2 硬件预览
      1. 2.2.1 静电放电警告
      2. 2.2.2 连接 FTDI 数字控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 软件安装
    2. 3.2 软件概述
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 软件特性
        1. 3.2.2.1 “Low Level Configuration”页面
        2. 3.2.2.2 “High Level Configuration”页面
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6相关文档

说明

DAC80508-04EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 DACx0508DACx0504 系列器件的功能和性能。DAC80508-04EVM 具有可选电路和跳线,可针对不同的应用配置器件。DAC80508 安装在 EVM 上。用户可以用 DAC80504 替换 DAC80508。

DAC80508 和 DAC80504 是 16 位缓冲电压输出数模转换器 (DAC)。DAC80508 有 8 个 DAC,DAC80504 有 4 个 DAC。该器件包含一个 2.5V、5ppm/°C 内部基准和一个用户可选增益配置,可提供 1.25V、2.5V 或 5V 的满量程输出电压。该器件由 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,经验证具有单调性,并提供 ±1LSB INL 的出色线性度。