ZHCUBH5 November   2023 DAC80504 , DAC80508

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
      1. 2.1.1 硬件工作原理
      2. 2.1.2 跳线定义
      3. 2.1.3 连接器定义
      4. 2.1.4 测试点
    2. 2.2 硬件预览
      1. 2.2.1 静电放电警告
      2. 2.2.2 连接 FTDI 数字控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 软件安装
    2. 3.2 软件概述
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 软件特性
        1. 3.2.2.1 “Low Level Configuration”页面
        2. 3.2.2.2 “High Level Configuration”页面
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6相关文档

硬件工作原理

DAC80508-04EVM 使用 EVM 随附的 USB 电缆通过板载 FTDI 数字控制器连接到计算机。该评估板具有适用于所有通信线路、DAC 输出和电源的连接器和测试点。图 3-1 展示了 DAC80508-04EVM 的方框图。

GUID-20231026-SS0I-WDMM-TWD1-ZSKVVQGFZPDN-low.svg图 2-1 工作原理方框图

USB 连接为 EVM 提供 5V 的电源。稳压器从 USB 5V 电源生成 3.3V 和 1.8V 电压。这些 3.3V 和 1.8V 电源用于为 FTDI 控制器供电。

VDD 电源可以使用板载 5V 或 3.3V 电源,具体取决于跳线 J6 设置。默认情况下,VDD 连接到板载 5V 电源。或者,VDD 可由香蕉插孔 J4 从外部供电。在将外部电源连接到 VDD 之前,请移除 J6 上的跳线连接器。

VIO 电源可以使用板载 1.8V 或使用与 VDD 相同的电压,具体取决于跳线 J5 设置。默认情况下,VIO 连接到 VDD。或者,VIO 可由香蕉插孔 J8 从外部供电。在将外部电源连接到 VIO 之前,请移除 J5 上的跳线连接器。

可通过短接跳线 J12 由板载 2.5V 稳压器提供器件基准电压,或通过带有 SMA 连接器 J10 的外部电源提供器件基准电压。在将任何其他电压电源连接到 REF 引脚之前,请确保内部基准已断电。

每个 DAC 输出都为默认未组装的电容器和电阻器负载提供了封装结构。