ZHCUBH5 November   2023 DAC80504 , DAC80508

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
      1. 2.1.1 硬件工作原理
      2. 2.1.2 跳线定义
      3. 2.1.3 连接器定义
      4. 2.1.4 测试点
    2. 2.2 硬件预览
      1. 2.2.1 静电放电警告
      2. 2.2.2 连接 FTDI 数字控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 软件安装
    2. 3.2 软件概述
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 软件特性
        1. 3.2.2.1 “Low Level Configuration”页面
        2. 3.2.2.2 “High Level Configuration”页面
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6相关文档

简介

DACx050x 是低功耗、多通道、缓冲电压输出数模转换器 (DAC) 的引脚兼容系列。DACx050x 包括一个 2.5V、5ppm/°C 内部基准,因此在大多数应用中无需使用外部精密基准。用户可选增益配置提供 1.25V(增益 = ½)、2.5V(增益 = 1)或 5V(增益 = 2)满量程输出电压。该器件由单个 2.7V 至 5.5V 电源供电,具有单调性,并能提供 ±1 LSB INL 的高线性度。

DACx050x 通过一个运行时钟速率高达 50MHz 的串行接口进行通信。VIO 引脚使串行接口可在 1.7V 至 5.5V 电压范围内运行。DACx050x 灵活接口使其能够用于广泛的业界通用微处理器和微控制器。

DACx050x 采用了上电复位电路,上电后可以零电平或中间电平保持 DAC 输出,直到在器件中写入一个有效代码。这些器件在 5.5V 时消耗 0.6mA/通道的低电流,因此非常适用于依靠电池供电的设备。每通道断电特性可将器件电流消耗量降低至 15µA。

本用户指南介绍了 DAC80508-04EVM 的特性、操作和推荐用例。本文档提供了有关如何使用 DAC80508-04EVM 电路板和所含软件的示例和说明。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等术语指的是 DAC80508-04EVM。本文档还包含原理图、参考印刷电路板 (PCB) 布局布线和完整的物料清单 (BOM)。