ZHCUBH5
November 2023
DAC80504
,
DAC80508
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
硬件设置
2.1.1
硬件工作原理
2.1.2
跳线定义
2.1.3
连接器定义
2.1.4
测试点
2.2
硬件预览
2.2.1
静电放电警告
2.2.2
连接 FTDI 数字控制器
3
软件
3.1
软件设置
3.1.1
软件安装
3.2
软件概述
3.2.1
启动软件
3.2.2
软件特性
3.2.2.1
“Low Level Configuration”页面
3.2.2.2
“High Level Configuration”页面
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
商标
6
相关文档
特性
用于评估 DACx0508 和 DACx0504 系列器件的可配置电路
通过 USB 和板载稳压器提供板载 VDD(5V 或 3.3V)和 VIO(5V、3.3V 或 1.8V)支持
可选择外部基准电压或板载 2.5V 基准电压
触发器输出可用于同步测量
FT4232 使用 DAC805xxEVM GUI 轻松写入 DAC
提供外部 SPI 连接