按照以下说明观察瞬态过载性能:
- 根据6 将跳线 J3 置于合适的位置,获得所需的过流消隐期 (tTIMER)。
- 将跳线 J6 位置配置为过流保护和有源电流共享所需的基准电压,如6 所述。
- 根据6 将跳线 J4 置于合适的位置,以设置所需的断路器阈值 (IOCP)。
- 在 VOUT(连接器 T2)和 PGND(连接器 T3)之间连接电子负载(能够施加高达 200A 的负载瞬态)并将负载保持禁用状态。
- 将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限制设置为 200 A。
- 在 VIN(连接器 T1)和 PGND(连接器 T3)之间连接电源并启用电源。
- 现在使用 IOCP < ILOAD < 2 × IOCP 范围内的电子负载施加过载,持续时间小于 tTIMER,该时间使用跳线 J3 来确定。
- 使用示波器观察波形。
图 5-11 和图 5-12 展示了 TPS25984EVM 电子保险丝评估板上的 TPS25984 电子保险丝瞬态过载性能,其中两 (2) 个器件并联。
VIN = 12V,CITIMER = 22nF,COUT = 470μF,RIMON = 1.1 ∥ 1.1kΩ,RIREF = 40.2kΩ,IOUT 在 10ms 内从 100A 增大至 175A,然后减小至 100A
图 5-11 TPS25984 电子保险丝的瞬态过载性能VIN = 12V,CITIMER = 22nF,COUT = 470μF,RIMON = 1.1 ∥ 1.1kΩ,RIREF = 40.2kΩ,IOUT 在 10ms 内从 98A 增大至 180A,然后减小至 98A
图 5-12 TPS25984EVM 的瞬态过载性能:两 (2) 个电子保险丝之间的电流共享