ZHCUBF7A
July 2023 – November 2023
TPS25984
1
TPS25984EVM:TPS25984 电子保险丝评估模块
商标
1
引言
1.1
EVM 特性
1.2
EVM 应用
2
说明
3
原理图
4
一般配置
4.1
物理访问
4.2
测试设备
4.2.1
电源
4.2.2
仪表
4.2.3
示波器
4.2.4
负载
5
测试设置和过程
5.1
热插拔
5.2
通过 ENABLE 启动
5.3
电流限制和基于 DVDT 的启动机制之间的差异
5.4
上电至短路
5.5
过压锁定
5.6
瞬态过载性能
5.7
过流事件
5.8
使用板载开关电路施加负载瞬态和过流事件
5.9
输出热短路
5.10
快速输出放电(QOD)
5.11
TPS25984EVM 的热性能
6
评估板装配图和布局指南
6.1
PCB 图
7
物料清单 (BOM)
8
修订历史记录
4.2.4
负载
一个电阻负载或等效负载,可以在 24V 下承受高达 200A 的直流负载,并且能够实现输出短路。