ZHCUBF7A July   2023  – November 2023 TPS25984

 

  1.   1
  2.   TPS25984EVM:TPS25984 电子保险丝评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  5. 2说明
  6. 3原理图
  7. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  8. 5测试设置和过程
    1. 5.1  热插拔
    2. 5.2  通过 ENABLE 启动
    3. 5.3  电流限制和基于 DVDT 的启动机制之间的差异
    4. 5.4  上电至短路
    5. 5.5  过压锁定
    6. 5.6  瞬态过载性能
    7. 5.7  过流事件
    8. 5.8  使用板载开关电路施加负载瞬态和过流事件
    9. 5.9  输出热短路
    10. 5.10 快速输出放电(QOD)
    11. 5.11 TPS25984EVM 的热性能
  9. 6评估板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  10. 7物料清单 (BOM)
  11. 8修订历史记录

通过 ENABLE 启动

按照以下说明通过 ENABLE 为 TPS25984 电子保险丝上电:

  1. 在跳线 J2 位置,如6 所述将压摆率配置为所需值。
  2. 在跳线 J5 和 J7 位置,如6 所述将启动期间的电流限值配置为所需值。
  3. 将跳线 J6 位置配置为过流保护和有源电流共享所需的基准电压,如6 所述。
  4. 将输入电源电压设置为 12V,将电流限制设置为 100A。
  5. 在 VOUT(连接器 T2)和 PGND(连接器 T3)之间连接 1.2Ω 的负载。
  6. 在 VIN(连接器 T1)和 PGND(连接器 T3)之间连接输入电源。
  7. 通过使用开关 SW1 使器件保持禁用状态来开启该电源。
  8. 通过释放开关 SW1 来启用电子保险丝。
  9. 使用示波器观察 VOUT (TP6) 和输入电流的波形,以测量给定输入电压为 12V 的 VOUT 的压摆率和上升时间。

图 5-4图 5-5 展示了使用 ENABLE 的 TPS25984 电子保险丝启动曲线,其中使用两 (2) 个并联器件。

GUID-C0313BBE-BFED-4A3F-AA4F-EFDF1EFBAE05-low.svg
VIN = 12V,EN 从 0V 增大至 3V,COUT = 18.47mF,RLOAD = 1.2Ω,CDVDT = 33nF
图 5-4 使用 ENABLE 的 TPS25984 电子保险丝启动曲线
GUID-20221123-SS0I-P3MG-CCX1-8GTDJ1M9X1TL-low.svg
VIN = 12V,EN 从 0V 增大至 3V,RILIM = 400Ω,RLIMI2 = 400Ω,RIREF = 40.2kΩ,COUT = 25.27mF,RLOAD = 0.5Ω,CDVDT = 22nF
图 5-5 通过 ENABLE 启动的曲线:两 (2) 个 TPS25984 电子保险丝之间的电流共享