按照以下说明测量热插拔事件期间的浪涌电流:
- 在跳线 J2 位置,如6 所述将压摆率配置为所需值。
- 在跳线 J5 和 J7 位置,如6 所述将启动期间的电流限值配置为所需值。
- 在跳线 J6 位置,如6 规定将用于过流保护和有源电流共享的基准电压配置为所需值。
- 在 VOUT(连接器 T2)和 PGND(连接器 T3)之间连接 1.2Ω 的负载。
- 将电源的负极端子连接到连接器 T3。
- 将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限值设置为 100A。启用电源。
- 热插拔连接器 T1 上的电源正极端子。
- 使用示波器观察 VOUT (TP6) 和输入电流的波形,以测量在 12V 给定输入电压下 VOUT 的压摆率和上升时间。
图 5-2 和图 5-3 展示了在热插拔事件期间在 TPS25984EVM 电子保险丝评估板上捕获的浪涌电流示例,其中两 (2) 个器件并联。
VIN 从 0V 增大至 12V,COUT = 18.47mF,CDVDT = 33nF,RLOAD = 1.2Ω
图 5-2 TPS25984 电子保险丝热插拔曲线 1VIN 从 0V 增大至 12V,COUT = 18.47mF,CDVDT = 33nF,RLOAD = 0.37Ω
图 5-3 TPS25984 电子保险丝热插拔曲线 2