ZHCUBF7A July   2023  – November 2023 TPS25984

 

  1.   1
  2.   TPS25984EVM:TPS25984 电子保险丝评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  5. 2说明
  6. 3原理图
  7. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  8. 5测试设置和过程
    1. 5.1  热插拔
    2. 5.2  通过 ENABLE 启动
    3. 5.3  电流限制和基于 DVDT 的启动机制之间的差异
    4. 5.4  上电至短路
    5. 5.5  过压锁定
    6. 5.6  瞬态过载性能
    7. 5.7  过流事件
    8. 5.8  使用板载开关电路施加负载瞬态和过流事件
    9. 5.9  输出热短路
    10. 5.10 快速输出放电(QOD)
    11. 5.11 TPS25984EVM 的热性能
  9. 6评估板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  10. 7物料清单 (BOM)
  11. 8修订历史记录

摘要

本用户指南介绍了 TPS25984 电子保险丝评估模块 (EVM)。TPS25984 器件是一款 4.5V 至 16V 和 70A(峰值)可堆叠电子保险丝,具有准确、快速的电流监测器。该器件通过在启动和稳定状态期间主动同步器件状态并共享负载,支持多个电子保险丝并联,以便实现电流更高的设计。TPS25984 电子保险丝包含一个具有 0.8mΩ 超低导通电阻的集成式 FET、可调节且稳健的过流和短路保护、精确的负载电流监测、快速过压保护(固定 16.7V 阈值)、可调节的输出压摆率控制(以实现浪涌电流保护)和过热保护(用于验证 FET SOA)。TPS25984 电子保险丝还具有可调节过流瞬态消隐计时器(在负载瞬态下为系统提供缓冲)、可调节欠压保护、集成式 FET 运行状况监测和报告、模拟芯片温度监测输出以及专用故障和电源正常指示引脚。

GUID-9391B777-D346-431A-8632-EBD8B0130D5E-low.svg