ZHCUBF7A July   2023  – November 2023 TPS25984

 

  1.   1
  2.   TPS25984EVM:TPS25984 电子保险丝评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  5. 2说明
  6. 3原理图
  7. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  8. 5测试设置和过程
    1. 5.1  热插拔
    2. 5.2  通过 ENABLE 启动
    3. 5.3  电流限制和基于 DVDT 的启动机制之间的差异
    4. 5.4  上电至短路
    5. 5.5  过压锁定
    6. 5.6  瞬态过载性能
    7. 5.7  过流事件
    8. 5.8  使用板载开关电路施加负载瞬态和过流事件
    9. 5.9  输出热短路
    10. 5.10 快速输出放电(QOD)
    11. 5.11 TPS25984EVM 的热性能
  9. 6评估板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  10. 7物料清单 (BOM)
  11. 8修订历史记录

测试设置和过程

本用户指南介绍了 TPS25984 电子保险丝的测试过程。确保评估板具有如表 5-1 所示的默认跳线设置。

表 5-1 TPS25984EVM 电子保险丝评估板的默认跳线设置

J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

J8

J9

1-2

5-6

3-4

1-2

1-2

3-4

1-2

2-3

1-2

GUID-20221123-SS0I-DLKZ-9DLD-MXSBBB190BLT-low.svg图 5-1 带测试设备的 TPS25984EVM 设置

在开始任何测试之前,请遵循这些指示,并在进行下一个测试之前再次重复这些指示:

  • 将电源输出 (VIN) 设置为零伏。
  • 关闭电源。
  • 将 EVM 上的跳线调整为默认配置,如表 5-1 所示。
  • 打开电源并将电源输出 (VIN) 设置为 12V、200A,并禁用电源输出。
  • 使能电源输出,以便 EVM 获得输入电源。