ZHCUBA6 August 2023
TMDSHSECDOCK 180 引脚集线站 可从德州仪器 (TI) 购买。该集线站是支持快速原型设计的基板。集线站上有一个电源开关,可决定控制卡的电源是由 5V 连接器还是 USB 连接器供电。
AM263x 控制卡有一个电源多路复用器 (TPS2121RUXT),只要 Type-C 连接提供的电压等于或大于 HSEC 集线站提供的电压,就会从 Type-C 连接供电。因此,如果存在 Type-C 连接,同时控制卡还连接到供电 HSEC 集线站,那么电源多路复用器就会将 Type-C 提供的电压传递到控制卡的 VMAIN。如果没有 Type-C 连接,并且电压通过 HSEC 集线站提供,那么电源多路复用器就会将该电压传递到控制卡的 VMAIN。
有关集线站的更多信息,请参阅 180 引脚集线站信息指南。