ZHCUBA6 August 2023
开发原始 AM263x 控制卡 (TMDSCNCD263) 是为了能够轻松快速地对 AM263x 和所有外设进行原型设计。表 2-1 中展示了原始控制卡与特定版本 TMDSCNCD263-PMIC 之间的不同之处。
子系统 | TMDSCNCD263 | TMDSCNCD263-PMIC | TMDSCNCD263-PMIC 器件型号 |
---|---|---|---|
Power | 分立式电源 | 电源管理集成芯片 (PMIC) | O3850QDCARQ1 |
电压监控器 | 不适用 | 1 个适用于 1.2V 和 3.3V 电源轨且具有超高精度的汽车多通道窗口监控器 | TPS37042A3OFDDFRQ1 |
以太网 | 3 个具有 RJ45 连接器的工业以太网 PHY | 1 个具有 RJ45 连接器的工业以太网 PHY | DP83826ERHBT |
2 个具有 MATEnet 连接器的汽车类以太网 PHY | DP83TG720SWRHARQ1 |
此 EVM 采用专为安全相关应用设计的 PMIC 以及独立的汽车级电压监控器,支持符合 ISO26262 ASIL-D 标准的集成电源和安全监控。
本用户指南中介绍的控制卡具有 E1 和 E2 版本。控制卡的 E1 版本需要修改硬件才能正确使用。节 5.2中介绍了 E1 设计硬件修改。E2 设计文件可作为使用 AM263x 正确实现 PMIC 的参考。有关 TMDSCNCD263-PMIC 的 E1 和 E2 版本的设计文件,请参阅节 4。