ZHCUBA6 August   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1.     前言:使用前必读
      1. 1.1.1 Sitara™ MCU+ Academy
      2. 1.1.2 如果您需要协助
      3. 1.1.3 重要使用说明
    2. 1.1 引言
    3. 1.2 套件内容
    4. 1.3 规格
    5. 1.4 器件信息
    6. 1.5 HSEC 180 引脚控制卡集线站
    7. 1.6 安全性
  6. 2硬件
    1. 2.1  功能方框图
    2. 2.2  组件标识
    3. 2.3  电源要求
      1. 2.3.1 使用 USB Type-C 连接器的电源输入
      2. 2.3.2 电源状态 LED
      3. 2.3.3 电源树
      4. 2.3.4 电源序列
      5. 2.3.5 PMIC
    4. 2.4  复位
    5. 2.5  时钟
    6. 2.6  引导模式选择
    7. 2.7  JTAG 路径选择
    8. 2.8  接头信息
    9. 2.9  GPIO 映射
    10. 2.10 按钮
    11. 2.11 测试点
    12. 2.12 接口
      1. 2.12.1  存储器接口
        1. 2.12.1.1 QSPI
        2. 2.12.1.2 电路板 ID EEPROM
      2. 2.12.2  以太网接口
        1. 2.12.2.1 RGMII
        2. 2.12.2.2 PRU-ICSS
        3. 2.12.2.3 RJ45 连接器中的 LED 指示
      3. 2.12.3  I2C
      4. 2.12.4  工业应用 LED
      5. 2.12.5  SPI
      6. 2.12.6  UART
      7. 2.12.7  MCAN
      8. 2.12.8  FSI
      9. 2.12.9  JTAG
      10. 2.12.10 测试自动化接头
      11. 2.12.11 LIN
      12. 2.12.12 MMC
      13. 2.12.13 ADC 和 DAC
    13. 2.13 HSEC 引脚排列和引脚多路复用映射
  7. 3软件
    1. 3.1 安装 SDK
  8. 4硬件设计文件
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
    2. 5.2 E1 设计硬件修改
  10. 6参考文献
    1. 6.1 参考文档
    2. 6.2 此设计中使用的其他 TI 组件

E1 设计硬件修改

下一节介绍了对每个 E1 控制卡所做的硬件修改。

  1. TUSB320 CC 控制器 GPIO 模式
    • TUSB320 旨在用于 GPIO 模式,以协商 Type-C CC 引脚是否代表电源,该电源是控制卡的理想选择。要将 TUSB320 设为 GPIO 模式,ADDR 引脚需要悬空,因此移除了 R170。
    • 修改 1:
      • 移除 R170
      GUID-A4E9FCEB-7D2D-4E26-9394-92014388EF44-low.png图 5-1 修改 1
  2. 旁路 PMIC VSYS_3V3C 电源
    • PMIC LDO 输出 VSOUT2 用于为 VSYS_3V3C 电源网供电。VSYS_3V3C 用于为各种外设电路的负载供电,其中许多电路是 AM263x 复位和启动所需的。
    • PMIC LDO 输出 VSOUT2 默认情况下处于禁用状态,需要从 AM263x 写入 SPI 寄存器才能在初始启动后启用。
    • 作为权变措施,VSYS_3V3C 电源轨与 VSYS_3V3A PMIC 输出短接。
    • 修改 2:
      • 从 PMIC 提起引脚 U30.29,以断开 PMIC 的 LDO 输出
      • 使用 22GA 导线将 TP359 和 TP362 短接
      GUID-689AE452-78D7-4EFE-9B7A-41713C7E6EC0-low.png图 5-2 修改 2
  3. TPS37042A30 启动 RESET 输出瞬态
    • TPS37042A3O 电源监控器 (U187) 开漏输出 RESET1# 和 RESET2# 会在初始 3.3V (VSYS_3V3A) 和 1.2V (VSYS_1V2) 上电期间导致瞬态 PORZ 置为有效。
    • 这些开漏输出会被拉至 USB-C/HSEC 提供的 VMAIN 5.0V 电源。VMAIN 电源在启动期间表现出噪声行为,并导致这些开漏 I/O 提供有故障的 PORZ。通过将 U187 RESET1# 和 RESET2# 输出上拉电阻更改为参考 PMIC 提供的 VDD_5V0,会创建一个功能性 PORZ。
    • 修改 3:
      • 移除 R1640
      • 在 R1640 电阻位置的 RESET# 输出焊盘上安装 10kΩ 上拉电阻
      • 将另一个 10kΩ 电阻焊盘连接到 VDD_5V0 电源网
      GUID-1FDDE629-4583-4873-AE78-7BB2099A46A2-low.png图 5-3 修改 3