AM263x 控制卡由 5V、3A USB Type-C 输入供电,或由集线站提供的 5V、3A HSEC 连接供电。以下各节介绍了为 AM263x 控制卡供电的配电网络拓扑,以及支持元件和基准电压。
与 AM263x 控制卡兼容的电源解决方案:
- 使用 USB Type-C 输入时:
- 具有 USB-C 插座的 5V、3A 电源适配器
- 具有固定 USB-C 电缆的 5V、3A 电源适配器
- 具有电力输送分类的 PC USB Type-C 端口
与 AM263x 控制卡不兼容的电源解决方案:
- 使用 USB Type-C 输入时:
- 任何 USB 适配器电缆,例如:
- Type-A 转 Type-C
- micro-B 转 type-C
- 直流桶形插孔转 Type-C
- 具有 USB-C 固定电缆或插座的 5V、1.5A 电源适配器
- PC USB Type-C 端口无法提供 3A 电流