注: TMDSCNCD263-PMIC 在一次性 SDK 版本中包含软件示例和驱动程序。有关 SDK 安装的更多信息,请参阅
节 3.1。
注: TMDSCNCD263-PMIC E1 设计具有各种硬件修改,以确保 EVM 正常运行。有关所有修改的更多详细信息,请参阅
节 5.2。
注: AM263x 控制卡需要一个 5V、3A 的电源才能正常工作。虽然附带了 USB Type-C 电缆,但套件中不包含 5V、3A 电源,必须另行订购。如需更多信息,请参阅
节 2.3。
注: TMDSCNCD263-PMIC 包含 PMIC 以及升压稳压器 U30 和 U182,它们在正常运行期间可超过 55℃ 的管壳温度。该器件添加了本用户指南的声明和下表中的 PCB 警告标签,以提醒用户注意这些较高温度的组件。
|
注意 |
注意表面高温。
接触会导致烫伤。
请勿触摸!
|
注: 外部电源或电源配件要求:
- 标称输出电压:5VDC
- 最大输出电流:3000mA
- 效率等级 V
注: TI 建议使用符合适用地区安全标准(如 UL、CSA、VDE、CCC 和 PSE 等)的外部电源或电源配件。