ZHCUB97
august 2023
TPS7A78
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.1.1
全桥 (FB) 测试设备连接
2.1.2
半桥 (HB) 测试设备连接
2.2
跳线信息
2.2.1
J1:LDO_IN
2.2.2
J2:线路 VAC
2.2.3
J3:LDO_OUT
2.2.4
J4:LDO_IN 检测
2.2.5
J5:SCIN
2.2.6
J6:LDO_OUT 检测
2.2.7
J7:LDO_OUT/GND
2.2.8
J8:LDO_IN/GND
2.2.9
J9、J11、J13:GND
2.2.10
J10:中性 VAC
2.2.11
J12:第二个浪涌电阻跳线
2.2.12
J14:全桥 (FB) 和半桥 (HB) 配置
2.2.13
J15:LDO 引脚测试接头
2.2.14
J16 和 J18:电源正常 (PG) 和电源故障 (PF) 信号
2.2.15
J17:纽扣电池缓冲器 VCC 跳线
2.3
测试点
3
实现结果
3.1
性能数据和结果
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
合规信息
5.1
合规性和认证
5.1.1
在输入滤波器中使用电容器和电阻器通过预合规性传导发射测试结果
5.1.2
在输入滤波器中使用电容器、电阻器和电感器通过预合规性传导发射测试结果
5.2
浪涌测试
5.3
EFT 合规性
5.4
ESD 合规性
6
其他信息
6.1
商标
2.1.2
半桥 (HB) 测试设备连接
图 3-2
给出了 HB 连接图。
图 2-2
通过正确的测试设备连接实现半桥 (HB) EVM 配置
要验证连接是否正确,请执行以下操作:
将交流输入电源设置为 120V
AC
和 60Hz,然后关闭电源。
将交流电源的线路引线连接到 EVM J2 连接器上的线路引脚。
将交流电源的中性引线连接到 EVM J10 连接器上的中性引脚。
在 EVM 的 J3 连接器(连接至 LDO_OUT)和 J11 连接器(连接至 GND)之间连接一个 0mA 至 30mA 的负载。