ZHCUB97 august 2023 TPS7A78
德州仪器 (TI) 的 TPS7A78EVM-041 可帮助设计工程师评估可能用于其自身电路应用的 TPS7A78 智能线性稳压器的运行情况和性能。该特定 EVM 的用途是进行评估,不是最终产品。EVM 配置包含一个针对电子计量应用进行了优化的 3.6V 输出稳压器。TPS7A78EVM-041 将 VAC 电源调节为 3.6V 直流电源,并可提供高达 30mA(最大值)的电流。