ZHCUB97 august   2023 TPS7A78

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 全桥 (FB) 测试设备连接
      2. 2.1.2 半桥 (HB) 测试设备连接
    2. 2.2 跳线信息
      1. 2.2.1  J1:LDO_IN
      2. 2.2.2  J2:线路 VAC
      3. 2.2.3  J3:LDO_OUT
      4. 2.2.4  J4:LDO_IN 检测
      5. 2.2.5  J5:SCIN
      6. 2.2.6  J6:LDO_OUT 检测
      7. 2.2.7  J7:LDO_OUT/GND
      8. 2.2.8  J8:LDO_IN/GND
      9. 2.2.9  J9、J11、J13:GND
      10. 2.2.10 J10:中性 VAC
      11. 2.2.11 J12:第二个浪涌电阻跳线
      12. 2.2.12 J14:全桥 (FB) 和半桥 (HB) 配置
      13. 2.2.13 J15:LDO 引脚测试接头
      14. 2.2.14 J16 和 J18:电源正常 (PG) 和电源故障 (PF) 信号
      15. 2.2.15 J17:纽扣电池缓冲器 VCC 跳线
    3. 2.3 测试点
  7. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
      1. 5.1.1 在输入滤波器中使用电容器和电阻器通过预合规性传导发射测试结果
      2. 5.1.2 在输入滤波器中使用电容器、电阻器和电感器通过预合规性传导发射测试结果
    2. 5.2 浪涌测试
    3. 5.3 EFT 合规性
    4. 5.4 ESD 合规性
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标

在输入滤波器中使用电容器和电阻器通过预合规性传导发射测试结果

在预合规性测试中,EVM 已通过 FCC 第 15 部分和 CISPR 22 B 类传导 EMI 限制测试。利用电路板配置(在输入滤波器中使用电容器和电阻器)通过标准的 EVM 如下所示。

第 5.1.1 节曲线均进行如下配置:TJ = 25°C,LDO_OUT = 3.6V,VAC = 120V,R4 = 100Ω,C7 = 100nF,R2 = 75Ω,IOUT = 60mA(除非另有说明)

GUID-20230404-SS0I-B9Z7-2FG1-30DWLWJ0FST4-low.png图 5-1 FB,C7 = 220nF
GUID-20230404-SS0I-N4GL-G6XQ-2BHPRXTGZCNJ-low.png图 5-3 FB,VAC = 240V,C7 = 220nF
GUID-20230404-SS0I-9FPC-DXXZ-MZTVHRRQ1VJX-low.png图 5-5 HB,Iout = 30mA,C7 = 220nF
GUID-20230404-SS0I-X0JG-BZCL-4QRLS5FVFRDX-low.png图 5-7 HB,VAC = 240V,Iout = 30mA,C7 = 220nF
GUID-20230404-SS0I-GJH4-XLM1-C9HR20V6GJV7-low.png图 5-9 HB,VAC = 240V,LDO_OUT = 5V,IOUT = 30mA
GUID-20230404-SS0I-6BG8-V2BC-WFD6WHMRGR1B-low.png图 5-2 FB,VAC = 240V
GUID-20230404-SS0I-SGCL-ZSWC-0RTSMQ6TKFNC-low.png图 5-4 HB,Iout = 30mA
GUID-20230404-SS0I-MLSS-HTBV-XW6GBW6VV294-low.png图 5-6 HB,VAC = 240V,Iout = 30mA
GUID-20230404-SS0I-CXDT-FQPJ-4DR73X2PFRBS-low.png图 5-8 HB,LDO_OUT = 5V,IOUT = 30mA