ZHCUB97 august   2023 TPS7A78

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 全桥 (FB) 测试设备连接
      2. 2.1.2 半桥 (HB) 测试设备连接
    2. 2.2 跳线信息
      1. 2.2.1  J1:LDO_IN
      2. 2.2.2  J2:线路 VAC
      3. 2.2.3  J3:LDO_OUT
      4. 2.2.4  J4:LDO_IN 检测
      5. 2.2.5  J5:SCIN
      6. 2.2.6  J6:LDO_OUT 检测
      7. 2.2.7  J7:LDO_OUT/GND
      8. 2.2.8  J8:LDO_IN/GND
      9. 2.2.9  J9、J11、J13:GND
      10. 2.2.10 J10:中性 VAC
      11. 2.2.11 J12:第二个浪涌电阻跳线
      12. 2.2.12 J14:全桥 (FB) 和半桥 (HB) 配置
      13. 2.2.13 J15:LDO 引脚测试接头
      14. 2.2.14 J16 和 J18:电源正常 (PG) 和电源故障 (PF) 信号
      15. 2.2.15 J17:纽扣电池缓冲器 VCC 跳线
    3. 2.3 测试点
  7. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
      1. 5.1.1 在输入滤波器中使用电容器和电阻器通过预合规性传导发射测试结果
      2. 5.1.2 在输入滤波器中使用电容器、电阻器和电感器通过预合规性传导发射测试结果
    2. 5.2 浪涌测试
    3. 5.3 EFT 合规性
    4. 5.4 ESD 合规性
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标

性能数据和结果

表 4-1 列出了 TPS7A78EVM-041 评估模块的电气规格。

表 3-1 TPS7A78EVM-041 电气性能规格(1)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
VAC 交流输入 (RMS) 90 120 264 V
fAC 线路频率 HB/FB 30/60 Hz
输出特性
VLDO_OUT 输出电压 VAC = 120V (60Hz) 3.501 3.6 3.699 V
VLDO_OUT 纹波 输出纹波电压 VAC = 120V (60Hz) 10 mVpp
IOUT 输出电流 VAC = 120V (60Hz) 16(2) 3 55(3) mA
所有测量均在半桥 (HB) 默认 EVM 设置为 25Hz 或 30Hz 条件下完成(除非另有说明)。50 和 50Hz 数字与全桥 (FB) 配置相关。
输出电流电平由电容压降的大小 (C15)、大容量电容的大小 (C8) 和器件配置决定。当 VAC 为 70V (60Hz) 时,EVM 可提供 16mA(最大值)的电流;有关 EVM 配置和测试设备正确连接的信息,请参阅节 2.1
当 VAC 为 120V (60Hz) 时,EVM 可通过全桥配置提供 55mA(最大值)的电流。

启动

TPS7A78EVM-041 的典型启动行为的两个示例如下所示。图 4-1 展示了最大额定输出电流 30mA 下的启动。图 4-2 展示了 70mA 的启动和输出电流。虽然该 EVM 的设计电流最高仅为 30mA,但第二次启动表明,通过正确配置,该 EVM 可用于覆盖 TPS7A78 器件的整个电流频谱。

GUID-20230808-SS0I-HMTR-JC2R-BBHVKRNDBSVK-low.png图 3-1 启动时 Iout = 30mA
GUID-20230808-SS0I-MD9B-LDJC-7MRGQDLXJ91T-low.png图 3-2 启动时 Iout = 70mA