ZHCUB97 august 2023 TPS7A78
J2 是一个螺纹接线端子,允许接入线路 VAC,从而为器件提供 VAC 电压。这些电源轨的供电电压为 90VAC 至 264VAC,电流可达 2.5A,频率可达 50/60Hz。输入交流电源连接器。在连接到 EVM 之前,请确保交流输入电源已关闭。交流电源线引线必须连接到 J2 连接器上的线路引脚,而中性引线必须连接到 J10 连接器上的中性引脚,以验证 TPS7A78 LDO 是否正常运行。