ZHCUB97 august   2023 TPS7A78

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 全桥 (FB) 测试设备连接
      2. 2.1.2 半桥 (HB) 测试设备连接
    2. 2.2 跳线信息
      1. 2.2.1  J1:LDO_IN
      2. 2.2.2  J2:线路 VAC
      3. 2.2.3  J3:LDO_OUT
      4. 2.2.4  J4:LDO_IN 检测
      5. 2.2.5  J5:SCIN
      6. 2.2.6  J6:LDO_OUT 检测
      7. 2.2.7  J7:LDO_OUT/GND
      8. 2.2.8  J8:LDO_IN/GND
      9. 2.2.9  J9、J11、J13:GND
      10. 2.2.10 J10:中性 VAC
      11. 2.2.11 J12:第二个浪涌电阻跳线
      12. 2.2.12 J14:全桥 (FB) 和半桥 (HB) 配置
      13. 2.2.13 J15:LDO 引脚测试接头
      14. 2.2.14 J16 和 J18:电源正常 (PG) 和电源故障 (PF) 信号
      15. 2.2.15 J17:纽扣电池缓冲器 VCC 跳线
    3. 2.3 测试点
  7. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
      1. 5.1.1 在输入滤波器中使用电容器和电阻器通过预合规性传导发射测试结果
      2. 5.1.2 在输入滤波器中使用电容器、电阻器和电感器通过预合规性传导发射测试结果
    2. 5.2 浪涌测试
    3. 5.3 EFT 合规性
    4. 5.4 ESD 合规性
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标

J16 和 J18:电源正常 (PG) 和电源故障 (PF) 信号

TPS7A78 器件具有两个开漏信号(电源正常和电源故障),默认情况下这两个信号都上拉至 VLDO_IN。由于存在高阻抗开漏逻辑,当拉至高电平时,这些信号上可能存在交流电源频率噪声。建议使用低阻抗数字缓冲器隔离电路(例如默认 EVM 设置中未组装的 U2 器件),以获得无噪声 PG 和 PF 信号。跳线 J16 和 J18 将器件 PG 和 PF 信号直接连接到 TP11 和 TP9 测试点,因为数字缓冲器电路未安装默认 EVM 设置。