ZHCUB83 July 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
F2838x 和 F28P65x 器件中的 RAM 和闪存存储器有一些异同点。表 3-13 总结了包括错误检查和安全分配在内的存储器特性。
存储器 | F2838x | F28P65x | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大小 | 奇偶校验/ ECC |
受安全保护 | 大小 | 奇偶校验/ ECC |
受安全保护 | |||
RAM | 专用 RAM | 24KB | ECC | 104KB | 奇偶校验 | |||
本地共享 RAM | 64KB | ECC | 是 | 64KB | 奇偶校验 | |||
全局共享 RAM | 128KB | 奇偶校验 | 80KB | 奇偶校验 | ||||
CPU1、CPU2 和 CM1 消息 RAM | 24KB | ECC | 4KB | 奇偶校验 | ||||
C28 CPU/CLA 消息 RAM | 1KB | 奇偶校验 | 512B | 奇偶校验 | ||||
DMA/CLA 消息 RAM | 1KB | 奇偶校验 | 512B | 奇偶校验 | ||||
总 RAM | 242KB | 249KB | ||||||
闪存 | 每个 C28 组 | 256KB(每个 CPU 2 个组 x 2 C28 CPU) | ECC | DCSM 受控 |
256KB(5 个组可在 2 个 C28 CPU 之间映射) | ECC | DCSM 受控 |
|
每个 CM 组 | 512KB(1 个 CM 组) | ECC | DCSM 受控 |
- | - | - | ||
总闪存 | 1.5MB | 1.28MB |