ZHCUB83 July   2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1F2838x 和 F28P65x 的特性差异
    1. 1.1 F2838x 和 F28P65x 特性比较
  5. 2PCB 硬件更改
    1. 2.1 PCB 硬件针对 176 引脚 PTP 封装的变更
    2. 2.2 使用现有 176 引脚 F2838x PCB 设计
      1.      9
      2. 2.2.1 JTAG TRSTn 无连接
      3. 2.2.2 GPIO 输入缓冲器控制寄存器
      4. 2.2.3 176 引脚 GPIO 引脚/多路复用和 ADCD 注意事项
        1. 2.2.3.1 具有不同 GPIO 分配的 176 引脚 PTP 引脚
        2. 2.2.3.2 ADCD 通道迁移
    3. 2.3 176 引脚 PTP 新型 PCB 设计
    4. 2.4 将 337-BGA ZWT 应用于 256-BGA ZEJ 或 169-BGA NMR
  6. 3系统特性差异注意事项
    1. 3.1 F28P65x 的新特性
      1. 3.1.1  锁步比较模块 (LCM)
      2. 3.1.2  扩展的模拟通道
      3. 3.1.3  固件更新 (FWU)
      4. 3.1.4  灵活的 GPIO 和数字输入引脚
      5. 3.1.5  新的 ADC 特性
      6. 3.1.6  新的 EPWM 特性
      7. 3.1.7  新 CMPSS 特性
      8. 3.1.8  ADC 硬件冗余安全校验器
      9. 3.1.9  在 CPU 子系统之间灵活地共享存储器
      10. 3.1.10 增加了 CLA 上的 RAM 程序存储器
    2. 3.2 通信模块更改
    3. 3.3 控制模块更改”中重点介绍了这一新特性。
    4. 3.4 模拟模块差异
    5. 3.5 其他器件更改
      1. 3.5.1 Pie 通道映射
        1. 3.5.1.1 F2838x 与 F28P65x PIE 通道映射比较
      2. 3.5.2 Bootrom
      3. 3.5.3 CLB 和电机控制库
      4. 3.5.4 ERAD
      5. 3.5.5 AGPIO 滤波器
    6. 3.6 电源管理
      1. 3.6.1 VREGENZ
      2. 3.6.2 LDO/VREG
      3. 3.6.3 POR/BOR
      4. 3.6.4 功耗
    7. 3.7 内存模块更改
    8. 3.8 GPIO 多路复用更改
      1. 3.8.1 F2838x 与 F28P65x GPIO 多路复用器比较
    9. 3.9 模拟多路复用更改
      1. 3.9.1 F2838x_176PTP 与 F28P65x_176PTP 模拟连接比较
  7. 4从 F2838x 到 F28P65x 的应用程序代码迁移
    1. 4.1 C2000Ware 头文件
    2. 4.2 链接器命令文件
    3. 4.3 C2000Ware 示例
  8. 5参考文献

表 2-1 F2838x 和 F28P65x 之间的 176 引脚 PTP
引脚编号引脚名称转换类型操作
F2838xF28P65x从 F2838x 到 F28P65x从 F28P65x 到 F2838x
次要不兼容性问题 - 通用信号1
29ADCINC4ADCINC4/GPIO205公共模拟通道使用 ADCINC4
30ADCINC3ADCINC3/GPIO206使用 ADCINC3
31ADCINC2ADCINC2/AIO237使用 ADCINC2
38ADCINA5ADCINA5/AIO232使用 ADCINA5
39ADCINA4ADCINA4/AIO231使用 ADCINA4
40ADCINA3ADCINA3/AIO230使用 ADCINA3
41ADCINA2ADCINA2/AIO229使用 ADCINA2
42ADCINA1ADCINA1/AIO228使用 ADCINA1
43ADCINA0ADCINA0/AIO227使用 ADCINA0
44ADCIN14ADCIN14/AIO225使用 ADCIN14
45ADCIN15ADCIN15/AIO226使用 ADCIN15
46ADCINB0ADCINB0/AIO233使用 ADCINB0
47ADCINB1ADCINB1/AIO234使用 ADCINB1
48ADCINB2ADCINB2/AIO235使用 ADCINB2
49ADCINB3ADCINB3/AIO236使用 ADCINB3
77TDIGPIO222/TDI通用 JTAG使用 TDI
78TDOGPIO223/TDO使用 TDO
92ERRORSTSGPIO224/ERRORSTS通用 ERROR 引脚使用 ERRORSTS
中等不兼容性问题 - 不同信号,同一类型
119 NC(无连接) VREGENZ VREGENZ 函数 将引脚悬空或连接至 VDDIO。该引脚上的内部上拉将启用 F28P65x 上的外部 VREG 模式操作,这将使其与 F2838x 兼容
22 GPIO22 ADCINC0/GPIO199 GPIO 功能兼容。软件需要考虑这些引脚上 GPIO 分配的变化。 将代码更新为 GPIO199 将代码更新为 GPIO22
23GPIO23ADCINC9/GPIO200将代码更新为 GPIO200将代码更新为 GPIO23
24GPIO24ADCINC8/GPIO201将代码更新为 GPIO201将代码更新为 GPIO24
25GPIO25ADCINC7/GPIO202将代码更新为 GPIO202将代码更新为 GPIO25
27GPIO26ADCINC6/GPIO203将代码更新为 GPIO203将代码更新为 GPIO26
28GPIO27ADCINC5/GPIO204将代码更新为 GPIO204将代码更新为 GPIO27
63GPIO30ADCINA11/GPIO214将代码更新为 GPIO214将代码更新为 GPIO30
64GPIO28ADCINB4/GPIO215将代码更新为 GPIO215将代码更新为 GPIO28
65GPIO29ADCINB5/GPIO216将代码更新为 GPIO216将代码更新为 GPIO29
66GPIO31ADCINB8/GPIO217将代码更新为 GPIO217将代码更新为 GPIO31
67GPIO32ADCINB9/GPIO218将代码更新为 GPIO218将代码更新为 GPIO32
56ADCIND0ADCINB7模拟功能兼容将代码更新为 ADCINB7将代码更新为 ADCIND0
57ADCIND1ADCINA6将代码更新为 ADCINA6将代码更新为 ADCIND1
58ADCIND2ADCINA7将代码更新为 ADCINA7将代码更新为 ADCIND2
59ADCIND3ADCINA8将代码更新为 ADCINA8将代码更新为 ADCIND3
60ADCIND4ADCINA9将代码更新为 ADCINA9将代码更新为 ADCIND4
主要不兼容性问题 - 不同的信号和类型
79TRSTnGPIO30TRSTn 函数不要用作 GPIO,因为它有一个 2.2k 下拉电阻。该引脚应保持未连接状态。有关更多详细信息,请参阅节 2.2.1用作带有 2.2k 下拉电阻的 TRSTn 引脚
11VDDIOGPIO22电源至 GPIO连接到 3.3V 电源。确保 GPIO 未配置为输出用作 VDDIO
20VDDIOGPIO106
82VDDIOGPIO26
106 VDDIO GPIO105
116VDDIOGPIO32
125VDDIOGPIO27
147VDDIOGPIO104
159VDDIOGPIO24
126VDDGPIO103 连接到 1.2V 电源。禁用 GPIO 的数字输入。必须设置 GPIOINENACTRL 寄存器中的相应位才能启用输入缓冲器。有关更多详细信息,请参阅节 2.2.2 用作 VDD
153VDDGPIO25
158 VDD GPIO31
61VDDADCINA10/GPIO213电源至模拟 可选择使用模拟通道监控 VDD、VDDIO、VREFLO 或 VREFHI 信号 用作 VDD
20VDDIOADCINC1/GPIO198用作 VDDIO
68VDDIOADCINB10/GPIO219
51VREFLODADCINB11基准至模拟用作模拟基准引脚
55VREFHIDADCINB6
73FLT1GPIO29测试焊盘至 GPIO 如果电路板中布线正确,则用作 GPIO 引脚用作测试焊盘
74FLT2GPIO28
软件中已选定要使用的通道