ZHCUB83 July   2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1F2838x 和 F28P65x 的特性差异
    1. 1.1 F2838x 和 F28P65x 特性比较
  5. 2PCB 硬件更改
    1. 2.1 PCB 硬件针对 176 引脚 PTP 封装的变更
    2. 2.2 使用现有 176 引脚 F2838x PCB 设计
      1.      9
      2. 2.2.1 JTAG TRSTn 无连接
      3. 2.2.2 GPIO 输入缓冲器控制寄存器
      4. 2.2.3 176 引脚 GPIO 引脚/多路复用和 ADCD 注意事项
        1. 2.2.3.1 具有不同 GPIO 分配的 176 引脚 PTP 引脚
        2. 2.2.3.2 ADCD 通道迁移
    3. 2.3 176 引脚 PTP 新型 PCB 设计
    4. 2.4 将 337-BGA ZWT 应用于 256-BGA ZEJ 或 169-BGA NMR
  6. 3系统特性差异注意事项
    1. 3.1 F28P65x 的新特性
      1. 3.1.1  锁步比较模块 (LCM)
      2. 3.1.2  扩展的模拟通道
      3. 3.1.3  固件更新 (FWU)
      4. 3.1.4  灵活的 GPIO 和数字输入引脚
      5. 3.1.5  新的 ADC 特性
      6. 3.1.6  新的 EPWM 特性
      7. 3.1.7  新 CMPSS 特性
      8. 3.1.8  ADC 硬件冗余安全校验器
      9. 3.1.9  在 CPU 子系统之间灵活地共享存储器
      10. 3.1.10 增加了 CLA 上的 RAM 程序存储器
    2. 3.2 通信模块更改
    3. 3.3 控制模块更改”中重点介绍了这一新特性。
    4. 3.4 模拟模块差异
    5. 3.5 其他器件更改
      1. 3.5.1 Pie 通道映射
        1. 3.5.1.1 F2838x 与 F28P65x PIE 通道映射比较
      2. 3.5.2 Bootrom
      3. 3.5.3 CLB 和电机控制库
      4. 3.5.4 ERAD
      5. 3.5.5 AGPIO 滤波器
    6. 3.6 电源管理
      1. 3.6.1 VREGENZ
      2. 3.6.2 LDO/VREG
      3. 3.6.3 POR/BOR
      4. 3.6.4 功耗
    7. 3.7 内存模块更改
    8. 3.8 GPIO 多路复用更改
      1. 3.8.1 F2838x 与 F28P65x GPIO 多路复用器比较
    9. 3.9 模拟多路复用更改
      1. 3.9.1 F2838x_176PTP 与 F28P65x_176PTP 模拟连接比较
  7. 4从 F2838x 到 F28P65x 的应用程序代码迁移
    1. 4.1 C2000Ware 头文件
    2. 4.2 链接器命令文件
    3. 4.3 C2000Ware 示例
  8. 5参考文献

F2838x_176PTP 与 F28P65x_176PTP 模拟连接比较

表 3-16 模拟多路复用器图例
颜色 说明
两种器件通用
仅适用于 F2838x
只适用于 F28P65x
器件的不同之处,第一行列出了 F2838x,第二行列出了 F28P65x
表 3-17 模拟多路复用器重叠表
引脚 名称 ADCA ADCB ADCC ADCD DAC 高正 高负 低正 低负 AIO
22 C0 C0 CMP6_HP1 CMP6_HN1 CMP6_LP1 CMP6_LN1
23 C1 C1 CMP6_HP2 CMP6_LP2
24 C9 C9 CMP11_HP2 CMP11_LP2
25 C8 C8 CMP10_HP2 CMP10_LP2
26 C7 C7 CMP11_HP1 CMP11_LP1
27 C6 C6 CMP10_HP1 CMP10_LP1
28 C5 C5 CMP5_HN0 CMP2_LP3 CMP5_LN0
29 C4/CMPIN5P
-->
C4
C4 CMP5_HP0 CMP10_HN1 CMP5_LP0 CMP10_LN1
30 C3/CMPIN6N
-->
C3
C3 CMP6_HN0 CMP3_LP3 CMP6_LN0
31 C2/CMPIN6P
-->
C2
C2 CMP6_HP0 CMP6_LP0 AIO237
32 VREFLOC
33 VREFLOA
35 VREFHIC
37 VREFHIA
38 A5/CMPIN2N
-->
A5
A5 CMP2_HP3 CMP2_HN0 CMP9_LP2 CMP2_LN0 AIO232
39 A4/CMPIN2P
-->
A4
A4 CMP2_HP0 CMP2_LP0 AIO231
40 A3/CMPIN1N
-->
A3
A3 CMP1_HP3 CMP1_HN0 CMP1_LN0 AIO230
41 A2/CMPIN1P
-->
A2
A2 CMP1_HP0 CMP2_HN1 CMP1_LP0 CMP2_LN1 AIO229
42 A1/DACB_OUT
-->
A1
A1 DACB_OUT CMP1_HP2 CMP1_HN1 CMP1_LP2 CMP1_LN1 AIO228
43 A0/DACA_OUT A0 DACA_OUT CMP1_HP1 CMP9_HN0 CMP1_LP1 CMP9_LN0 AIO227
44 A14/B14/C14/D14/CMPIN4P
-->
A14/B14/C14
A14 B14 C14 D14 CMP4_HP0 CMP4_LP0 AIO225
45 A15/B15/C15/D15/CMPIN4N
-->
A15/B15/C15
A15 B15 C15 D15 CMP4_HP3 CMP4_HN0 CMP4_LN0 AIO226
46 B0/VDAC B0 VDAC CMP3_HP1 CMP11_HN0 CMP3_LP1 CMP11_LN0 AIO233
47 B1/DACC_OUT B1 DACC_OUT CMP3_HP2 CMP3_LP2 AIO234
48 B2/CMPIN3P
-->
B2
B2 CMP3_HP0 CMP3_LP0 AIO235
49 B3/CMPIN3N
-->
B3
B3 CMP3_HN0 CMP1_LP3 CMP3_LN0 AIO236
50 VREFLOB
51 VREFLOD
-->
B11
B11 CMP4_HP2 CMP4_LP2 AIO240
53 VREFHIB
55 VREFHID
-->
B6
B6 CMP7_HP1 CMP7_HN1 CMP7_LP1 CMP7_LN1
56 D0/CMPIN7P
-->
B7
B7 D0 CMP7_HP0
-->
CMP7_HP2
CMP3_HN1 CMP7_LP0
-->
CMP7_LP2
CMP3_LN1
57 D1/CMPIN7N
-->
A6
A6 D1 CMP7_HP0 CMP7_HN0 CMP7_LP0 CMP7_LN0
58 D2/CMPIN8P
-->
A7
A7 D2 CMP8_HP0
-->
CMP9_HP2
CMP7_HN0 CMP8_LP0
-->
CMP4_LP3
CMP7_LN0
59 D3/CMPIN8N
-->
A8
A8 D3 CMP8_HP0 CMP8_HN0 CMP8_LP0 CMP8_LN0
60 D4
-->
A9
A9 D4 CMP8_HN0 CMP5_LP3 CMP8_LN0
61 B10 B10 CMP4_HP1 CMP4_HN1 CMP4_LP1 CMP4_LN1
62 A10 A10 CMP8_HP1 CMP8_HN1 CMP8_LP1 CMP8_LN1
63 A11 A11 CMP8_HP2 CMP8_LP2
64 B4 B4 CMP5_HP1 CMP5_HN1 CMP5_LP1 CMP5_LN1
65 B5 B5 CMP5_HP2 CMP5_LP2
66 B8 B8 CMP2_HP1 CMP10_HN0 CMP2_LP1 CMP10_LN0
67 B9 B9 CMP2_HP2 CMP9_HN1 CMP2_LP2 CMP9_LN1
INT1 温度传感器 A13 B18