ZHCUAZ0A March 2023 – September 2023 UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1
UCC14131-Q1 是一款高效率、低辐射、5kVRMS 隔离式直流/直流转换器,能够提供 1.5W 的功率。由于 UCC14131-Q1 在集成式封装中提供隔离式电源,因此系统无需单独的隔离式电源,从而可以降低成本并减小尺寸。UCC14131-Q1 在从初级侧到次级侧的功率转换方面可提供出色的效率,同时不再需要现有设计中常用的庞大外部变压器或电源模块。这种集成可大幅缩减印刷电路板 (PCB) 面积和厚度。