ZHCUAZ0A March 2023 – September 2023 UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1
UCC14131-Q1 是 UCC14131EVM-070 中采用的默认 IC,但评估时可以使用表 1-1 中列出的任意替代版本。表 1-1 中列出的每个元件版本均彼此引脚对引脚兼容,在功能上等效并互为可替代器件。
通用器件型号 | 可订购器件型号 | 隔离/浪涌/工作电压 |
---|---|---|
UCC14131-Q1 | UCC14131QDWNQ1 | 5kVRMS/10kVPK/1kVRMS |
UCC14130-Q1 | UCC14130QDWNQ1 | 3kVRMS/6.5kVPK/850kVRMS |
如果需要更换 U1,TI 建议务必采用最佳的焊接技术实践,包括采取适当的 ESD 预防措施,并派擅长表面贴装焊接和板级返工操作的合格人员来移除和安装 U1。目测验证所需版本的 UCC1413x-Q1 元件已正确安装在 EVM 上。如果之前已对 U1 进行了返工,请根据图 1-1 目测验证 U1 的正确方向。根据图 1-1,IC 封装顶部的引脚 1 识别点位于左上方。