ZHCUAZ0A March 2023 – September 2023 UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1
本用户指南为使用 UCC14131EVM-070 评估德州仪器 (TI) 的 UCC14131-Q1 高频、集成变压器、直流/直流转换器模块提供了说明和指导。该 EVM 附带默认组装的 UCC14131-Q1,但也可以容纳 UCC14130-Q1。UCC14131-Q1 和 UCC14130-Q1 引脚对引脚兼容,并在功能上等效。本文档中显示的所有性能数据和波形均是通过测试 HVP070 Rev E1 中使用的 UCC14131-Q1 获得的。借助该 EVM,设计人员能够快速且高效地评估 UCC14131-Q1,从而用于需要栅极驱动器 IC 辅助电源高达 1.5W 且满足高达 5kVRMS 隔离要求的汽车或工业应用。
本用户指南可随 UCC14131EVM-070 和 HVP070(Rev E1 和 Rev A)一起提供。Rev E1 和 Rev A 是相同的。