ZHCUAZ0A
March 2023 – September 2023
UCC14130-Q1
,
UCC14131-Q1
1
摘要
商标
1
引言
1.1
U1 元件选型
1.2
引脚配置和功能
2
说明
2.1
EVM 电气性能规格
3
原理图
4
EVM 设置和操作
4.1
建议测试设备
4.2
通过外部连接轻松进行评估
4.3
为 EVM 供电
4.3.1
加电以便启动
4.3.2
断电以便关断
4.4
EVM 测试点
4.5
探测 EVM
5
性能数据
5.1
效率数据
5.2
调节数据
5.3
稳态输入电流
5.4
启动波形
5.5
浪涌电流
5.6
交流纹波电压
5.7
EN 和时序
5.8
RLIM
5.9
关断
5.10
热性能
6
组装和印刷电路板 (PCB) 层
7
物料清单 (BOM)
8
修订历史记录
5.9
关断
注:
VDD、VEE 和 [+5V] 等,请参阅
表 4-1
和
图 4-1
。
顶部:VDD-VEE,5V/div,
底部:IIN,1A/div,
mid-1:[+5V]-VEE,2V/div,
时间 = 10ms/div
mid-2:VIN,5V/div,
图 5-21
通过 VIN 移除来关断:VIN
OFF
= 7.2V,I
VDD
= 0mA,I
[+5V]
= 0mA
注:
VDD、VEE 和 [+5V] 等,请参阅
表 4-1
和
图 4-1
。
顶部:VDD-VEE,5V/div,
底部:IIN 0.5A/div,
mid-1:[+5V]-VEE,2V/div,
时间 = 2ms/div
mid-2:EN,5V/div,
图 5-22
通过 EN 低电平来关断:VIN = 12V,I
VDD
= 130mA,I
[+5V]
= 10mA