ZHCUAZ0A March 2023 – September 2023 UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1
UCC14131EVM-070 采用四层 FR4 PCB 设计,所有四层均敷有 2 盎司铜。EVM PCB 展示了接地层和包覆拼接过孔在屏蔽和改善 EMI 性能方面的重要用途。对于汽车牵引逆变器等更高密度的 PCB,PCB 可以包含几个额外的信号层,也可以尽可能采用类似的设计方法。