ZHCUAV6A November 2021 – March 2023 AWR2944
该图显示了给定帧/子帧的有源或线性调频脉冲段期间以及帧/子帧的无源或帧间/子帧间段期间数据处理链的 CPU 负载(请参阅图 3-6)。CPU 负载通过此类有源和无源持续时间的百分比表示,因此对于给定的 profileCfg,CPU 负载会有所不同,而帧速率也不相同。该图显示了 C66x DSP 内核(数据路径处理处)的 CPU 负载。对于高级帧,该图显示了第一个子帧的 CPU 负载,该子帧在 guiMonitor 命令中启用了该图(该图标题反映了该子帧编号)。