ZHCUAV6A November 2021 – March 2023 AWR2944
用户可以使用“Plots”选项卡上的“Load Config From PC and Send”按钮,从自己的配置文件或保存的应用生成的配置文件(请参阅 节 2.11.2)配置器件。确保该配置文件中的前两条命令为 sensorStop 和后跟的 flushCfg。
加载配置时,使用该按钮不会更改“Configure”选项卡中的用户输入旋钮。如果用户希望更改使用该选项加载的配置,则用户必须手动编辑配置文件,同时参考 MMWAVE-MCUPLUS-SDK 用户指南中的 CLI 命令文档。
即使选择了该选项,“Configure”选项卡上的控制台消息窗口仍会继续显示命令和器件交互的进度和反馈。“Plots”选项卡的说明和行为与上一节中所述的类似。