ZHCUAV6A November 2021 – March 2023 AWR2944
用户可以导航至“Help”>“About”,获取浏览器上当前运行的应用版本。要获取在连接的毫米波传感器器件上运行的 SDK 版本,请通过用户 UART 端口或状态选项卡向器件发送 version CLI 命令,如下所示:
mmwDemo:/>version
Platform : AWR294X
RF F/W Version : 02.04.05.03.22.04.20
RF F/W Patch : 02.04.06.10.22.09.15
mmWaveLink Version : 02.04.06.06
Die ID Val0 : 2313257
Die ID Val1 : 34
Die ID Val2 = 6, Die ID Val3 = 496
ProcChain : DDM
mmWave SDK Version : 04.04.00.00
仅当毫米波传感器器件使用串行/COM 端口正确连接到该应用,并且在目标器件上运行功能演示时,才会显示 SDK 版本。检查版本是一种很好的故障排除机制,可以确定毫米波器件是否已启动并正在运行(见下文)。
******************************
Connected device
******************************
Retreiving version information ...
Please connect hardware
**********************