ZHCUAU3J January 2018 – March 2024
应用程序二进制接口 (ABI) 定义单独编写、单独编译的函数如何协同工作。这涉及到数据类型表示、寄存器惯例、函数结构和调用惯例的标准化。ABI 允许将符合 ABI 的目标文件链接在一起,而不管其来源如何,并使生成的可执行文件能够在支持该 ABI 的任何系统上运行。它定义了从 C 符号名称生成的链接名称。它还定义了目标文件格式和调试格式,并记录系统的初始化方式。如果是 C++,它则定义了对 C++ 名称的处理和异常处理支持。
C7000 编译器和链接器仅支持嵌入式应用程序二进制接口 (EABI) ABI,该接口仅适用于使用 ELF 目标文件格式和 DWARF 调试格式的目标文件。
EABI 使用 ELF 目标文件格式,支持早期模板实例化和导出内联函数等现代语言功能。节 6.7.2中描述了有关 EABI 模式的 TI 特定信息。
有关 C7000 EABI 的详细信息,请参阅《C7000 嵌入式应用程序二进制接口 (EABI)》参考指南 (SPRUIG4)。