ZHCUAU3J January 2018 – March 2024
链接时优化是一种优化模式,让编译器对整个程序具有可见性。优化发生在链接时,而不是像其他优化级别那样发生在编译时。
应使用 --opt_level=4 选项调用链接时优化。此选项必须放在命令行上的 --run_linker (-z) 选项之前,因为编译器和链接器都会参与链接时优化。在编译时,编译器将正在编译的文件的中间表示形式嵌入到生成的目标文件中。在链接时,从包含此表示形式的每个目标文件中提取此表示形式,并用于优化整个程序。
如果使用 --opt_level=4 (-O4),则不能同时使用 --program_level_compile 选项,因为链接时优化提供了与程序级优化相同的优化机会(节 4.4)。链接时优化具有以下优点:
对 C7000 使用链接时优化 (--opt_level=4) 时,只链接使用相同 --silicon_version 和 --mma_version 选项编译的源文件和目标文件。链接使用不同 --silicon_version 或 --mma_version 选项编译的源文件和/或目标文件可能会导致链接失败。