默认情况下会执行条件链接。即,除非引用了该代码或数据段中的至少一个符号,否则链接中不会包含该代码或数据段。
可以使用 RETAIN pragma(节 5.8.31)强制将包含特定符号的段包含在链接中。
可以使用 CODE_SECTION(节 5.8.5)和 DATA_SECTION(节 5.8.8)pragma 强制将符号分配在特定段中。必须在声明之外的语句中引用该符号,才能强制将该段包含在链接中。
CLINK pragma(节 5.8.2)指示包含此符号定义的段可以在条件链接期间予以删除。这是默认行为,因此 CLINK pragma 通常不起作用。