ZHCUAU3J January 2018 – March 2024
在 <stdio.h> 头文件中,宏命令 FOPEN_MAX 的值等于宏 _NFILE 的值,后者设置为 10。其影响就是一次只能同时打开 10 个文件(包括预定义的流 - stdin、stdout 和 stderr)。
C 标准要求 FOPEN_MAX 宏命令的最小值为 8。该宏命令决定了一次可以打开的最大文件数量。该宏命令在 stdio.h 头文件中定义,可通过更改 _NFILE 宏命令的值并重新编译库来进行修改。