ZHCUAQ3B
April 2017 – January 2023
说明
资源
特性
应用
5
1
系统概述
1.1
系统说明
1.2
关键系统规格
1.3
重点产品
1.3.1
TPS82130
1.4
设计注意事项
1.4.1
反相降压/升压拓扑概念
1.4.2
VIN 和 VOUT 范围
1.4.3
最大输出电流
1.4.3.1
热限制
1.4.3.2
稳定性限制和输出电容器选型
1.4.4
设计注意事项
1.4.5
启用引脚配置
1.4.6
电源正常引脚配置
1.4.7
放电输出电压
1.4.8
输入电容器选型
2
入门硬件
3
测试和结果
3.1
测试结果
4
设计文件
4.1
原理图
4.2
物料清单
4.3
PCB 布局建议
4.3.1
布局图
4.4
Gerber文件
4.5
装配图
5
相关文档
6
商标
7
修订历史记录
特性
简单电源模块设计
总体解决方案尺寸小于 50mm
2
2 A 的高输出电流 (V
IN
≥ 5 V)
3 V 至 15.2 V 宽输入电压范围
低噪声(小于 10mV 输出纹波)
额定 125°C 解决方案