ZHCUAQ3B April   2017  – January 2023

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统概述
    1. 1.1 系统说明
    2. 1.2 关键系统规格
    3. 1.3 重点产品
      1. 1.3.1 TPS82130
    4. 1.4 设计注意事项
      1. 1.4.1 反相降压/升压拓扑概念
      2. 1.4.2 VIN 和 VOUT 范围
      3. 1.4.3 最大输出电流
        1. 1.4.3.1 热限制
        2. 1.4.3.2 稳定性限制和输出电容器选型
      4. 1.4.4 设计注意事项
      5. 1.4.5 启用引脚配置
      6. 1.4.6 电源正常引脚配置
      7. 1.4.7 放电输出电压
      8. 1.4.8 输入电容器选型
  7. 2入门硬件
  8. 3测试和结果
    1. 3.1 测试结果
  9. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Gerber文件
    5. 4.5 装配图
  10. 5相关文档
  11. 6商标
  12. 7修订历史记录

启用引脚配置

如果 EN 引脚上的电压达到其阈值,且输入电压高于欠压锁定 (UVLO) 阈值,该器件就会启用。如果 EN 引脚上的电压低于其阈值,或输入电压低于 UVLO 阈值,TPS82130 器件就会停止工作。

由于 VOUT 在此配置中是 IC 地,因此 EN 引脚必须以 VOUT(而非地)为基准。在降压配置中,0.9V 被视为高电平,小于 0.3V 被视为低电平。但在反相降压/升压配置中,VOUT 电压是基准电压;因此,高阈值为 0.9V + VOUT,低阈值为 0.3V + VOUT。例如,如果 VOUT = –1.8V,VEN 在高于 -0.9V 的电压下被视为高电平,在低于 -1.5V 的电压下被视为低电平。

这会导致难以启用或禁用器件,因为在某些应用中,提供 EN 信号的 IC 可能无法产生负电压。#SLVA5146834 所示的电平转换器电路不再需要负 EN 信号,消除了与偏移 EN 阈值电压相关的任何麻烦。如果不需要禁用 TPS82130,EN 引脚可在没有此电路的情况下直接连接至 VIN

GUID-5F32988C-13BF-4D15-B9CC-6EE77405DB22-low.gif
VOUT 是反相降压/升压转换器的负输出电压
图 1-6 EN 引脚电平转换器

最初驱动 EN 的正信号改为连接到 Q1 的栅极 (SYS_EN)。当 Q1 关闭(SYS_EN 接地)时,Q2 的 VGS 上为 0V,并且也保持关闭。在此状态下,EN 引脚最初处于输出电压电平 (–1.8V),低于低电平阈值,使器件禁用。

当 SYS_EN 提供足够的正电压来开启 Q1(MOSFET 数据表中指定的 VGS 阈值)时,Q2 的栅极通过 Q1 处于地电势。此操作会将 Q2 的 VGS 驱动为负电压,并打开 Q2。然后 VIN 通过 Q2 连接到 EN,并且引脚高于高电平阈值,从而导通器件。务必确保 Q2 的 VGD 和 VGS 在启用和禁用状态期间都保持在 MOSFET 额定值范围内。不遵守此约束可能会导致 MOSFET 损坏。

GUID-3D7C5D33-6FE7-4EAA-9E0A-5B5168C4D7B5.html#T4764675-140GUID-3D7C5D33-6FE7-4EAA-9E0A-5B5168C4D7B5.html#T4764675-150 显示了启用和禁用序列。SYS_EN 信号激活使能电路,G/D 节点信号表示 Q1 和 Q2 之间的共享节点。此电路已使用 3.3V SYS_EN 信号和双路 N/PFET Si1029X 进行了测试。EN 信号是电路的输出,从 VIN 变为 VOUT,从而正确启用和禁用器件。当 IC 被禁用时,PG 引脚用作输出放电,使 VOUT 快速恢复为 0V。