ZHCUAQ3B April   2017  – January 2023

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统概述
    1. 1.1 系统说明
    2. 1.2 关键系统规格
    3. 1.3 重点产品
      1. 1.3.1 TPS82130
    4. 1.4 设计注意事项
      1. 1.4.1 反相降压/升压拓扑概念
      2. 1.4.2 VIN 和 VOUT 范围
      3. 1.4.3 最大输出电流
        1. 1.4.3.1 热限制
        2. 1.4.3.2 稳定性限制和输出电容器选型
      4. 1.4.4 设计注意事项
      5. 1.4.5 启用引脚配置
      6. 1.4.6 电源正常引脚配置
      7. 1.4.7 放电输出电压
      8. 1.4.8 输入电容器选型
  7. 2入门硬件
  8. 3测试和结果
    1. 3.1 测试结果
  9. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Gerber文件
    5. 4.5 装配图
  10. 5相关文档
  11. 6商标
  12. 7修订历史记录

系统说明

在基站和远程无线电单元等高性能通信设备系统中,通常需要大约 –1.8V 的负电压来偏置数模 (DAC) 数据转换器。DAC38RF80 系列器件等数据转换器需要负电压偏置,以便为灌电流输出架构的电流源阵列供电。此参考设计中提供的 2A 电流足以为单个电信系统中的多个数据转换器供电,从而减少电源数量及其成本。宽输入电压范围支持此类系统中可用的许多不同电源电压。这使得相同的设计能够重复使用,用于具有不同输入电压的不同系统。低噪声和低输出纹波可实现无失真的清晰射频信号,并且不会限制数据转换器的动态范围。

在某些工业应用(如测试和测量)中也需要负电压来为相同的数据转换器供电。此外,负电压对于运算放大器 (op amps) 的偏置也很有用。在这两种应用中,集成电源模块可缩短设计时间,并达到极小的解决方案尺寸,而低输出噪声对实际信号的影响极小。