ZHCUAQ3B April   2017  – January 2023

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统概述
    1. 1.1 系统说明
    2. 1.2 关键系统规格
    3. 1.3 重点产品
      1. 1.3.1 TPS82130
    4. 1.4 设计注意事项
      1. 1.4.1 反相降压/升压拓扑概念
      2. 1.4.2 VIN 和 VOUT 范围
      3. 1.4.3 最大输出电流
        1. 1.4.3.1 热限制
        2. 1.4.3.2 稳定性限制和输出电容器选型
      4. 1.4.4 设计注意事项
      5. 1.4.5 启用引脚配置
      6. 1.4.6 电源正常引脚配置
      7. 1.4.7 放电输出电压
      8. 1.4.8 输入电容器选型
  7. 2入门硬件
  8. 3测试和结果
    1. 3.1 测试结果
  9. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Gerber文件
    5. 4.5 装配图
  10. 5相关文档
  11. 6商标
  12. 7修订历史记录

稳定性限制和输出电容器选型

GUID-3D7C5D33-6FE7-4EAA-9E0A-5B5168C4D7B5.html#T4764675-6 中的“建议”曲线显示了基于稳定性考虑的建议最大输出电流。TIDA-01405 设计应在低于该线的负载电流下运行。大多数应用的环境温度都高于 25°C,在这种情况下,热限制线向下移动到“建议”线以下(如GUID-A37C73F7-5777-4D9F-B272-18291FE36950.html#GUID-A37C73F7-5777-4D9F-B272-18291FE36950中所述),从而进一步限制了最大输出电流。

反相降压/升压拓扑包含一个右半平面零点,它会在高频下增加增益并减少相位,对控制环路响应产生显著的负面影响。该右半平面零点可能会导致不稳定。#SLVA5422210 可预估右半平面零点的频率。

Equation6. GUID-55A9A489-9B61-42F5-90A0-BCD5DE3C03A7-low.gif

TIDA-01405 设计使用四个 22µF 输出电容器,在 -1.8V 输出电压下,有效电容约为 72µF。此电容量会将控制环路的交叉频率推低到足够低的频率,使右半平面零点频率足够高,以实现稳定性。虽然其中一个输出电容器需要放置在 TPS82130 器件附近,但其他电容器可以放置在负载点处,并用作其输入去耦电容器。将三个输出电容器放置在负载点处时,解决方案尺寸小于 50mm2。如果包含这三个电容器,则第 1 页的“有源电路”框中显示的所有组件的解决方案尺寸约为 75mm2

更大的输出电容通过增加右半平面零点和交叉点之间的间隔来提高稳定性。输入电压较低时,右半平面零点频率较低,占空比较高。负载瞬态测试是稳定性的最佳测试方式,如简化稳定性检测 应用报告中所述。由于 TPS82130 的 VOS 引脚连接到器件上,因此无法断开整个控制环路并测量波特图。