ZHCUAQ3B April   2017  – January 2023

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统概述
    1. 1.1 系统说明
    2. 1.2 关键系统规格
    3. 1.3 重点产品
      1. 1.3.1 TPS82130
    4. 1.4 设计注意事项
      1. 1.4.1 反相降压/升压拓扑概念
      2. 1.4.2 VIN 和 VOUT 范围
      3. 1.4.3 最大输出电流
        1. 1.4.3.1 热限制
        2. 1.4.3.2 稳定性限制和输出电容器选型
      4. 1.4.4 设计注意事项
      5. 1.4.5 启用引脚配置
      6. 1.4.6 电源正常引脚配置
      7. 1.4.7 放电输出电压
      8. 1.4.8 输入电容器选型
  7. 2入门硬件
  8. 3测试和结果
    1. 3.1 测试结果
  9. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Gerber文件
    5. 4.5 装配图
  10. 5相关文档
  11. 6商标
  12. 7修订历史记录

设计注意事项

将 TPS82130 模块用于反相降压/升压应用时,如果 VIN 和 EN 引脚直接连接在一起,则存在风险。

反相降压/升压电源通常用于为差分轨的负极侧供电。如果首先将正电源轨施加到该差分轨上,会激活下游器件,其 Iq 会在负电源轨上产生正预偏置电压。输入欠压和快速下电上电等其他情况也可使负电源轨预偏置并导致启动问题。如果 VIN 和 EN 连接在一起,器件启用时可能还没有时间初始化内部电路,这可能会导致意外启动行为或导致器件卡住。确保在 VIN 上电后启用 EN 引脚,将会可靠地消除此问题。

建议通过三种权变措施避免此问题:

第一项建议是调整系统上电序列,防止负电源轨意外累积电压。因此要先启用负电源轨,使其能够正确启动,然后再启用正电源轨。通过这种方式调整上电序列,将确保 TPS82130 作为反相降压/升压转换器正确启动。

如果应用依赖的器件需通过 VIN 启用,则需要使用 RC 滤波器在 VIN 和 EN 引脚之间添加延迟。这样可确保器件在启用之前有足够的时间初始化内部电路,然后才开始调节输出。100kΩ 和 1μF RC 滤波器可在 VIN 和 EN 引脚之间提供必要的延迟,用于器件初始化。可通过两种选项修改此原理图。一种选项使用串联电阻限制流入 EN 引脚的电流(#FIG_EQS_VNQ_DWB),另一种选项使用肖特基二极管钳制 EN 引脚(#FIG_LRB_2ZQ_DWB)。使用肖特基二极管选项时,应选择小于 0.3V 的正向压降,这样器件才不会超过 EN 引脚的绝对最大额定值。

图 1-4 使用 RC 滤波器和串联电阻时的 EN 引脚延迟
图 1-5 使用 RC 滤波器和肖特基二极管时的 EN 引脚延迟

最后,如果应用需要利用外部控制信号(如微控制器或上游器件的 PG 引脚)启用和禁用器件,那么电源序列的顺序是很重要的。在上电期间,必须在产生 EN 信号之前施加 Vin;在下电期间,EN 引脚应在移除 Vin 之前变为低电平。这样可确保 EN 引脚不会超过 VIN + 0.3V 的最大额定值,从而不会损坏器件。有关数字输入电平转换的更多信息,请参阅GUID-F0356C40-7F1F-4F3E-87A1-DD73B791B394.html#GUID-F0356C40-7F1F-4F3E-87A1-DD73B791B394