ZHCUAN4C June 2022 – December 2022 UCC28C50 , UCC28C50-Q1 , UCC28C51 , UCC28C51-Q1 , UCC28C52 , UCC28C52-Q1 , UCC28C53 , UCC28C53-Q1 , UCC28C54 , UCC28C54-Q1 , UCC28C55 , UCC28C55-Q1 , UCC28C56H , UCC28C56H-Q1 , UCC28C56L , UCC28C56L-Q1 , UCC28C57H , UCC28C57H-Q1 , UCC28C57L , UCC28C57L-Q1 , UCC28C58 , UCC28C58-Q1 , UCC28C59 , UCC28C59-Q1
图 5-31 波特图:VIN = 50V,负载 = 0.25A
图 5-32 波特图:VIN = 50V,负载 = 1.3A
图 5-33 波特图:VIN = 800V,负载 = 0.25A
图 5-34 波特图:VIN = 800V,负载 = 2.7A